Pendelrollenlager 239..-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung

Pendelrollenlager 239..-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
Pendelrollenlager 239..-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23940-S-K-MB-C3
23940-S-K-MB-C4
23944-S-K-MB-C3
23944-S-K-MB-C4
23960-B-K-MB-C3
23960-B-K-MB-C4
23980-B-K-MB-C3
23980-B-K-MB-T52BW
23980-B-K-MB-T52BW-C3
23992-B-K-MB
23992-B-K-MB-C3
23996-B-K-MB
23996-B-K-MB-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)
-

857.45 €

1000 4 Arbeitstage 280602005500001070000Standard28001650C311,025
-

900.91 €

1000 4 Arbeitstage 280602005500001070000Standard28001650C411,01
-

994.66 €

1000 4 Arbeitstage 300602206100001240000Standard26001460C312,015
-

1,044.11 €

1000 4 Arbeitstage 300602206100001240000Standard26001460C412,01
-

2,200.91 €

1000 4 Arbeitstage 4209030012700002650000Standard17801000C337,775
-

2,310.77 €

1000 4 Arbeitstage 4209030012700002650000Standard17801000C437,8
-

5,452.25 €

1000 4 Arbeitstage 54010640018300004150000Standard1290710C369,38
-

5,998.00 €

1000 4 Arbeitstage 54010640018300004150000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1290710CN69,44
-

5,998.00 €

1000 4 Arbeitstage 54010640018300004150000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1290710C369,28

7,291.38 €

1000 4 Arbeitstage 62011846022700005400000Standard1080590CN100,5
-

7,291.38 €

1000 4 Arbeitstage 62011846022700005400000Standard1080590C3100,5

7,989.89 €

1000 4 Arbeitstage 65012848025500006000000Standard1040570CN120
-

7,989.89 €

1000 4 Arbeitstage 65012848025500006000000Standard1040570C3120

Loading...

  1. 1

Technischer Support