Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-K-PVPA1-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-K-PVPA1-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
  • Mengenrabatt
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-K-PVPA1-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N1011-K-PVPA1-SP
N1012-K-PVPA1-SP
N1014-K-PVPA1-SP
N1016-K-PVPA1-SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]
(N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]
(1/min)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]
(1/min)
Gewicht
(kg)

349.89 €

1000 4 Arbeitstage 9018554050048000640020200238000,381

367.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9518604300053000710019200226000,413

394.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11020706300077000940016000188000,595

472.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125228077000990001290014000165000,856

Loading...

  1. 1

Technischer Support