Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, zerlegbar, mit Käfig

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, zerlegbar, mit Käfig
  • Mengenrabatt
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNU4920-S-K-M-SP-C2
NNU4928-S-K-M-SP-C2
NNU4948-S-K-M-SP
NNU4952-S-K-M-SP
NNU4956-S-K-M-SP
NNU4960-S-K-M-SP
NNU4964-S-K-M-SP
NNU4968-S-K-M-SP
NNU4972-S-K-M-SP
NNU4976-S-K-M-SP
NNU4980-S-K-M-SP
NNU4984-S-K-M-SP
NNU4988-S-K-M-SP
NNU4992-S-K-M-SP
NNU4996-S-K-M-SP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]
(N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]
(1/min)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]
(1/min)
Gewicht
(kg)
-

648.74 €

1000 4 Arbeitstage 1404010012800025500033500570067001,855
-

1,115.83 €

1000 4 Arbeitstage 1905014019000040000046000425050003,971

3,961.06 €

1000 4 Arbeitstage 3208024053000012100001380002400280025,6

5,286.98 €

1000 4 Arbeitstage 36010026075000016900001900002070243040

6,071.34 €

1000 4 Arbeitstage 38010028077000017900001980001970232044

8,298.80 €

1000 4 Arbeitstage 420118300104000023800002650001740204050,9

8,870.52 €

1000 4 Arbeitstage 440118320107000025500002750001670196051,41

9,576.17 €

1000 4 Arbeitstage 460118340110000026500002900001600189054,6

10,946.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 480118360113000028000003000001540182056,8

13,213.29 €

1000 4 Arbeitstage 520140380144000036000003750001380162085,04

16,513.03 €

1000 4 Arbeitstage 540140400149000038000003900001330157089,11

17,514.20 €

1000 4 Arbeitstage 560140420153000040000004050001290152093,36

20,470.74 €

1000 4 Arbeitstage 6001604402040000520000053000011501360128,54

22,062.86 €

1000 4 Arbeitstage 6201604602110000550000056000011201320132,6

25,975.37 €

1000 4 Arbeitstage 6501704802350000610000061000010601250155,79

Loading...

  1. 1

Technischer Support