Kegelrollenlager JK0S Series

Kegelrollenlager JK0S Series
  • Mengenrabatt
Kegelrollenlager JK0S, Integral-Kegelrollenlager, einseitig mit Lippendichtung, Durchmesserreihe 0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JK0S030
JK0S040
JK0S050
JK0S050>A
JK0S060
JK0S070-A
JK0S080-A
JK0S080-A>A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Höhe Außenring
(mm)
Gewicht
(kg)

55.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55303850046500Standard61001918,50,188

61.95 €

1000 4 Arbeitstage 68405300071000Standard49502120,50,301

70.71 €

1000 4 Arbeitstage 80506400093000Standard40502221,50,384

72.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80506400093000>A40502221,50,405

83.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 956082000123000Standard335026250,664

94.02 €

1000 4 Arbeitstage 11070104000159000Standard29002726,50,9

109.74 €

1000 4 Arbeitstage 12580137000211000Standard25503029,51,337
-

112.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12580137000211000>A25503029,51,278

Loading...

  1. 1

Technischer Support