Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, Bauform NJ

Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, Bauform NJ
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2332-E-M1
NJ2332-E-M1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagerluft Gewicht
(kg)

3,625.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage CN52,6
-

3,480.74 €

1000 4 Arbeitstage C352,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 340 Breite B(mm) 114 Bohrungsdurchmesser(mm) 160
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 1300000 Radiale Belastbarkeit(N) 1800000 Käfigmaterial Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt
Grenzdrehzahl [n G](1/min) 3000 Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1350

Technischer Support