Tonnenlager 203..-MB, Hauptabmessungen nach DIN 635-1

Tonnenlager 203..-MB, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Tonnenlager 203, Hauptabmessungen nach DIN 635-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20313-MB-C4

Teilenummer
20313-MB-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

339.34 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 140 Breite B(mm) 33 Bohrungsdurchmesser(mm) 65
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 168000 Radiale Belastbarkeit(N) 195000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 4700
Gewicht(kg) 2,61

Sie befinden sich auf der Seite für Tonnenlager 203..-MB, Hauptabmessungen nach DIN 635-1, die Teilenummer ist 20313-MB-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20313-MB-C4.

Technischer Support