Zylinderrollenlager N10 Series, mit Käfig, 1-reihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N1010-K-M1-SP
N1011-K-PVPA-SP
N1013-C-K-PVPA-SP
N1014-K-PVPA-SP
N1016-K-M1-SP
N1018-K-PVPA-SP
N1020-K-PVPA-SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

275.40 €

1000 4 Arbeitstage 50 x 80 x 160,278

349.89 €

1000 4 Arbeitstage 55 x 90 x 180,383

360.37 €

1000 4 Arbeitstage 65 x 100 x 180,436

378.78 €

1000 4 Arbeitstage 70 x 110 x 200,608

356.58 €

1000 4 Arbeitstage 80 x 125 x 220,936

543.28 €

1000 4 Arbeitstage 90 x 140 x 241,173

646.23 €

1000 4 Arbeitstage 100 x 150 x 241,275

Loading...

  1. 1

Technischer Support