Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJ2332-E-M1A-C3 |
NJ248-E-M1A |
NJ256-E-M1A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,480.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340 | 114 | 160 | 1300000 | 1800000 | 3000 | 1350 | 52,3 | ||
4,012.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 440 | 72 | 240 | 1140000 | 1610000 | 2320 | 1220 | 53,2 | ||
6,461.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 500 | 80 | 280 | 1400000 | 2020000 | 2020 | 1020 | 74,4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften