Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, Bauform NJ

Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, Bauform NJ
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ318-E-XL-MPAX-C3

Teilenummer
NJ318-E-XL-MPAX-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

541.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 190 Breite B(mm) 43 Bohrungsdurchmesser(mm) 90
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 390000 Radiale Belastbarkeit(N) 375000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 6300
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 3550 Gewicht(kg) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, Bauform NJ, die Teilenummer ist NJ318-E-XL-MPAX-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ318-E-XL-MPAX-C3.

Technischer Support