Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Lagerluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,558.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 130 | 260 | 2180000 | 3350000 | 2060 | 780 | CN | 107,51 | ||
6,558.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 130 | 260 | 2180000 | 3350000 | 2060 | 780 | C3 | 107,51 | ||
7,344.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 500 | 130 | 280 | 2270000 | 3600000 | 1980 | 720 | CN | 112,82 | ||
7,344.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 500 | 130 | 280 | 2270000 | 3600000 | 1980 | 720 | C3 | 112,82 | ||
12,627.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 620 | 165 | 340 | 3500000 | 5700000 | 1580 | 520 | CN | 227,35 | ||
14,521.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 650 | 170 | 360 | 3600000 | 5800000 | 1490 | 510 | CN | 255,6 | ||
14,666.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 680 | 175 | 380 | 4050000 | 6700000 | 1420 | 450 | CN | 286,02 | ||
3,735.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 440 | 72 | 240 | 1140000 | 1610000 | 2320 | 1220 | CN | 51,7 | ||
3,890.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 440 | 72 | 240 | 1140000 | 1610000 | 2320 | 1220 | C3 | 52,5 | |
5,527.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 80 | 260 | 1350000 | 1890000 | 2100 | 1110 | CN | 69,5 | ||
6,182.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 500 | 80 | 280 | 1400000 | 2020000 | 2020 | 1020 | CN | 70,7 | ||
6,182.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 500 | 80 | 280 | 1400000 | 2020000 | 2020 | 1020 | C3 | 70,7 | ||
6,770.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 540 | 85 | 300 | 1600000 | 2330000 | 1860 | 920 | CN | 82,62 | ||
6,770.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 540 | 85 | 300 | 1600000 | 2330000 | 1860 | 920 | C3 | 82,62 | ||
1,769.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340 | 68 | 160 | 860000 | 1060000 | 3000 | 1770 | CN | 32,5 | ||
1,769.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340 | 68 | 160 | 860000 | 1060000 | 3000 | 1770 | C3 | 32,21 | ||
3,918.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 420 | 80 | 200 | 1180000 | 1520000 | 2410 | 1320 | C3 | 58,5 |
Loading...
Käfigmaterial | Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Lagerluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften