Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Lagerluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 17 | 35 | 59000 | 50000 | 18300 | 8100 | C3 | 0,315 | ||
80.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 85 | 19 | 45 | 76000 | 68000 | 15300 | 6900 | C3 | 0,511 | ||
100.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 50 | 75000 | 69000 | 14500 | 6600 | C3 | 0,538 | ||
113.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 21 | 55 | 99000 | 95000 | 13000 | 5800 | C3 | 0,75 | ||
148.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 125 | 24 | 70 | 141000 | 138000 | 10100 | 4650 | C3 | 1,32 | ||
247.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 30 | 90 | 215000 | 217000 | 7800 | 3900 | CN | 2,67 | ||
247.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 30 | 90 | 215000 | 217000 | 7800 | 3900 | C3 | 2,67 | ||
295.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 32 | 95 | 260000 | 265000 | 7200 | 3650 | C3 | 3,26 | ||
81.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 23 | 35 | 73000 | 65000 | 18300 | 7200 | CN | 0,455 | ||
129.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 50 | 92000 | 88000 | 14500 | 5300 | C3 | 0,364 | ||
163.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 55 | 117000 | 118000 | 13000 | 4700 | C3 | 0,89 | ||
199.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 31 | 65 | 177000 | 182000 | 10600 | 4100 | C3 | 1,606 | ||
240.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 80 | 221000 | 244000 | 9000 | 3400 | CN | 2,25 | ||
240.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 80 | 221000 | 244000 | 9000 | 3400 | C3 | 2,25 | ||
331.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 43 | 95 | 340000 | 370000 | 7200 | 3050 | C3 | 4,31 | ||
344.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 190 | 36 | 105 | 310000 | 320000 | 6500 | 3400 | C3 | 4,64 | ||
543.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 53 | 110 | 455000 | 520000 | 6100 | 2750 | CN | 7,5 | ||
442.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 38 | 110 | 345000 | 365000 | 6100 | 3250 | CN | 5,5 | ||
442.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 38 | 110 | 345000 | 365000 | 6100 | 3250 | C3 | 5,5 | ||
1,166.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 270 | 73 | 150 | 780000 | 970000 | 4550 | 1850 | C3 | 18,7 | ||
453.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 215 | 40 | 120 | 390000 | 415000 | 5600 | 3050 | C3 | 6,32 | ||
81.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 24 | 25 | 67000 | 56000 | 21500 | 8200 | CN | 0,420 | ||
144.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 36 | 45 | 163000 | 154000 | 12800 | 5200 | CN | 1,44 | ||
248.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 46 | 60 | 265000 | 260000 | 9600 | 4250 | CN | 3,08 | ||
316.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 48 | 65 | 295000 | 285000 | 8800 | 4000 | CN | 3,68 | |
361.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 51 | 70 | 325000 | 325000 | 8200 | 3800 | CN | 4,47 | ||
423.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 55 | 75 | 390000 | 395000 | 7600 | 3550 | CN | 5,5 | |
67.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 19 | 30 | 61000 | 48000 | 18500 | 8900 | CN | 0,401 | ||
97.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 21 | 35 | 76000 | 63000 | 16400 | 7900 | C3 | 0,55 | ||
119.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 45 | 116000 | 99000 | 12800 | 6400 | C3 | 1,01 | ||
136.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 50 | 131000 | 114000 | 11600 | 6000 | C3 | 1,31 | ||
143.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 29 | 55 | 159000 | 139000 | 10400 | 5500 | C3 | 1,68 | ||
146.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 60 | 177000 | 157000 | 9600 | 5200 | CN | 2,07 | ||
146.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 60 | 177000 | 157000 | 9600 | 5200 | C3 | 2,07 | ||
199.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 65 | 214000 | 191000 | 8800 | 4800 | C3 | 2,59 | ||
231.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 37 | 75 | 285000 | 265000 | 7600 | 4150 | C3 | 3,78 | ||
270.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 39 | 80 | 300000 | 275000 | 7200 | 4100 | CN | 4,5 | ||
270.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 39 | 80 | 300000 | 275000 | 7200 | 4100 | C3 | 4,5 | ||
331.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 41 | 85 | 340000 | 325000 | 6800 | 3800 | CN | 5,3 | |
317.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 41 | 85 | 340000 | 325000 | 6800 | 3800 | C3 | 5,3 | ||
352.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 190 | 43 | 90 | 370000 | 350000 | 6300 | 3650 | CN | 6,2 |
Loading...
Käfigmaterial | Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Lagerluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften