Zylinderrollenlager NU..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform NU

Zylinderrollenlager NU..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform NU
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU214-E-XL-MPAX-C3
NU215-E-XL-MPAX-C3
NU2224-E-XL-MPAX-C3
NU2228-E-XL-MPAX-C3
NU2230-E-XL-MPAX-C3
NU2234-E-XL-MPAX-C3
NU224-E-XL-MPAX-C3
NU234-E-XL-MPAX-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

148.65 €

1000 4 Arbeitstage 12524701410001380001010046501,28

152.43 €

1000 4 Arbeitstage 1302575155000157000980044001,41

678.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21558120530000610000560025009,1

946.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250681406700008300004900205014,5

1,215.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 270731507800009700004550185018,4

1,796.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31086170113000014000003800147029,3

471.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21540120390000415000560030506,4

1,046.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 310521707000007800003850197018,2

Loading...

  1. 1

Technischer Support