Zylinderrollenlager NU..-EX-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform NU

Zylinderrollenlager NU..-EX-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform NU
Zylinderrollenlager NU..-EX-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU2248-EX-M1A
NU2248-EX-M1A-C3
NU2260-EX-M1A
NU2334-EX-M1A-C3
NU2338-EX-M1A-C3
NU2340-EX-M1A
NU2340-EX-M1A-C3
NU2344-EX-M1A
NU2344-EX-M1A-C3
NU2348-EX-M1A-C3
NU2352-EX-M1A-C3
NU264-EX-M1A
NU264-EX-M1A-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

5,855.69 €

1000 4 Arbeitstage 440120240185000028000002250900CN81,5

5,855.69 €

1000 4 Arbeitstage 440120240185000028000002250900C381,5

9,547.82 €

1000 4 Arbeitstage 540140300270000041000001780650CN142,2

4,043.31 €

1000 4 Arbeitstage 3601201701490000207000028001210C361,3

5,306.58 €

1000 4 Arbeitstage 4001321901890000265000024401010C384,41

5,840.54 €

1000 4 Arbeitstage 420138200204000029000002330940CN97,5

5,840.54 €

1000 4 Arbeitstage 420138200204000029000002330940C397,5

7,884.51 €

1000 4 Arbeitstage 460145220235000033500002110830CN117,8

7,884.51 €

1000 4 Arbeitstage 460145220235000033500002110830C3117,8

9,184.00 €

1000 4 Arbeitstage 500155240260000037500001940750C3147,59

12,426.40 €

1000 4 Arbeitstage 540165260310000045000001780660C3186,82

9,342.32 €

1000 4 Arbeitstage 58092320181000027000001730830CN112,9

9,342.32 €

1000 4 Arbeitstage 58092320181000027000001730830C3112,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfigmaterial Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring

Technischer Support