Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig
  • Mengenrabatt
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-M-SP, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNU4920-S-M-SP-C2
NNU4920-S-M-SP-C3
NNU4922-S-M-SP-C2
NNU4922-S-M-SP-C3
NNU4924-S-M-SP-C2
NNU4924-S-M-SP-C3
NNU4926-S-M-SP-C2
NNU4926-S-M-SP-C3
NNU4928-S-M-SP-C2
NNU4928-S-M-SP-C3
NNU4930-S-M-SP-C2
NNU4930-S-M-SP-C3
NNU4932-S-M-SP-C2
NNU4934-S-M-SP-C2
NNU4934-S-M-SP-C3
NNU4936-S-M-SP-C2
NNU4936-S-M-SP-C3
NNU4938-S-M-SP-C3
NNU4944-S-M-SP-C3
NNU4948-S-M-SP
NNU4948-S-M-SP-C3
NNU4952-S-M-SP
NNU4952-S-M-SP-C3
NNU4956-S-M-SP
NNU4956-S-M-SP-C3
NNU4960-S-M-SP
NNU4964-S-M-SP
NNU4964-S-M-SP-C3
NNU4968-S-M-SP
NNU4968-S-M-SP-C3
NNU4976-S-M-SP
NNU4976-S-M-SP-C3
NNU4980-S-M-SP
NNU4984-S-M-SP-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]
(N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]
(1/min)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

648.74 €

1000 4 Arbeitstage 140401001280002550003350057006700C21,912

606.05 €

1000 4 Arbeitstage 140401001280002550003350057006700C31,912

752.54 €

1000 4 Arbeitstage 150401101320002700003500054006300C22,088

733.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150401101320002700003500054006300C32,088

820.34 €

1000 4 Arbeitstage 165451201750003400004100047505600C22,846

766.77 €

1000 4 Arbeitstage 165451201750003400004100047505600C32,846

968.49 €

1000 4 Arbeitstage 180501301880003850004550044505300C23,892

905.72 €

1000 4 Arbeitstage 180501301880003850004550044505300C33,892

1,115.83 €

1000 4 Arbeitstage 190501401900004000004600042505000C24,141

1,042.15 €

1000 4 Arbeitstage 190501401900004000004600042505000C34,141

1,236.37 €

1000 4 Arbeitstage 210601503300006500008200035504200C26,453

1,155.15 €

1000 4 Arbeitstage 210601503300006500008200035504200C36,453

1,382.02 €

1000 4 Arbeitstage 220601603350006800008300034004000C26,682

1,418.85 €

1000 4 Arbeitstage 230601703400007000008500033003850C27,118

1,326.78 €

1000 4 Arbeitstage 230601703400007000008500033003850C37,118

1,777.97 €

1000 4 Arbeitstage 2506918040500086000010400030003550C210,211

1,660.75 €

1000 4 Arbeitstage 2506918040500086000010400030003550C310,211

1,773.77 €

1000 4 Arbeitstage 2606919041000088000010600029003450C310,783

2,829.32 €

1000 4 Arbeitstage 30080220510000114000013300025503000C316,918

3,961.06 €

1000 4 Arbeitstage 32080240530000121000013800024002800CN17,8

3,961.06 €

1000 4 Arbeitstage 32080240530000121000013800024002800C317,8

5,286.98 €

1000 4 Arbeitstage 360100260750000169000019000020702430CN31,8

5,286.98 €

1000 4 Arbeitstage 360100260750000169000019000020702430C331,8

6,071.34 €

1000 4 Arbeitstage 380100280770000179000019800019702320CN33,3

6,071.34 €

1000 4 Arbeitstage 380100280770000179000019800019702320C332,5

8,298.80 €

1000 4 Arbeitstage 4201183001040000238000026500017402040CN51,9

8,870.52 €

1000 4 Arbeitstage 4401183201070000255000027500016701960CN53,49

8,870.52 €

1000 4 Arbeitstage 4401183201070000255000027500016701960C353,49

9,576.17 €

1000 4 Arbeitstage 4601183401100000265000029000016001890CN56,97

9,576.17 €

1000 4 Arbeitstage 4601183401100000265000029000016001890C356,89

13,213.29 €

1000 4 Arbeitstage 5201403801440000360000037500013801620CN89,09

13,213.29 €

1000 4 Arbeitstage 5201403801440000360000037500013801620C389,09

16,513.03 €

1000 4 Arbeitstage 5401404001490000380000039000013301570CN93,41

17,514.20 €

1000 4 Arbeitstage 5601404201530000400000040500012901520C397,1

Loading...

  1. 1

Technischer Support