Pendelrollenlager 232..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 232..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
Pendelrollenlager 232..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23240-BE-XL-K-T52BW
23244-BE-XL-K-T52BW
23248-BE-XL-K-C4
23248-BE-XL-K-T52BW
23248-BE-XL-K-T52BW-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

2,390.26 €

1000 4 Arbeitstage 36012820019400002700000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)18701000CN53,97

3,221.85 €

1000 4 Arbeitstage 40014422023800003300000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1700880CN75,46

3,819.43 €

1000 4 Arbeitstage 44016024028500004000000Standard1500770C4101,78

4,000.77 €

1000 4 Arbeitstage 44016024028500004000000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1500770CN101,795

4,000.77 €

1000 4 Arbeitstage 44016024028500004000000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1500770C3102,3

Loading...

  1. 1

Technischer Support