Zylinderrollenlager NUP..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, Bauform NUP

Zylinderrollenlager NUP..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, Bauform NUP
Zylinderrollenlager NUP..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NUP332-E-M1

Teilenummer
NUP332-E-M1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,414.54 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 340 Breite B(mm) 68 Bohrungsdurchmesser(mm) 160
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 860000 Radiale Belastbarkeit(N) 1060000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 3000
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1770 Gewicht(kg) 33,1

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager NUP..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, Bauform NUP, die Teilenummer ist NUP332-E-M1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NUP332-E-M1.

Technischer Support