Zylinderrollenlager NUP..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, Bauform NUP

Zylinderrollenlager NUP..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, Bauform NUP
Zylinderrollenlager NUP..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUP238-E-M1A-C3
NUP248-E-M1A-C3
NUP332-E-M1A-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

2,026.29 €

1000 4 Arbeitstage 340551906800009300003050172023,9

4,543.57 €

1000 4 Arbeitstage 44072240114000016100002320122054,2

2,414.54 €

1000 4 Arbeitstage 3406816086000010600003000177033,1

Loading...

  1. 1

Technischer Support