Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, Bauform NUP

Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, Bauform NUP
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUP214-E-XL-M1A
NUP218-E-XL-M1A-C3
NUP219-E-XL-M1A-C3
NUP226-E-XL-M1A-C3
NUP2305-E-XL-M1A-C3
NUP2308-E-XL-M1A
NUP2309-E-XL-M1A
NUP2313-E-XL-M1A-C3
NUP234-E-XL-M1A-C3
NUP236-E-XL-M1A
NUP236-E-XL-M1A-C3
NUP318-E-XL-M1A-C3
NUP320-E-XL-M1A-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

170.95 €

1000 4 Arbeitstage 1252470141000138000101004650CN1,37

278.75 €

1000 4 Arbeitstage 160309021500021700078003900C32,6

358.35 €

1000 4 Arbeitstage 170329526000026500072003650C33,39

773.12 €

1000 4 Arbeitstage 2304013042500044500052002800C37,53

92.22 €

1000 4 Arbeitstage 6224256700056000215008200C30,430

150.32 €

1000 4 Arbeitstage 903340132000119000142005800CN1,111

174.34 €

1000 4 Arbeitstage 1003645163000154000128005200CN1,493

355.82 €

1000 4 Arbeitstage 140486529500028500088004000C33,82

1,407.29 €

1000 4 Arbeitstage 3105217070000078000038501970C318,7

1,687.74 €

1000 4 Arbeitstage 3205218073000083000037501850CN19,7

1,687.74 €

1000 4 Arbeitstage 3205218073000083000037501850C319,7

523.83 €

1000 4 Arbeitstage 190439037000035000063003650C36,4

684.69 €

1000 4 Arbeitstage 2154710045000042500056003350C38,99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfigmaterial Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring

Technischer Support