Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, Bauform NUP

Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, Bauform NUP
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUP2216-E-XL-MPAX-C3
NUP2313-E-XL-MPAX
NUP234-E-XL-MPAX-C3
NUP309-E-XL-MPAX-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

304.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1403380221000244000900034002,246

370.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1404865295000285000880040003,78

1,465.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 310521707000007800003850197018,5

140.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1002545116000990001280064001,201

Loading...

  1. 1

Technischer Support