Zylinderrollenlager, 1-reihig, NU Series

Zylinderrollenlager, 1-reihig, NU Series
Zylinderrollenlager NU..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU252-E-M1A-C3

Teilenummer
NU252-E-M1A-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5,527.25 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 480 Breite B(mm) 80 Bohrungsdurchmesser(mm) 260
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 1350000 Radiale Belastbarkeit(N) 1890000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 2100
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1110 Gewicht(kg) 66,55

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager, 1-reihig, NU Series, die Teilenummer ist NU252-E-M1A-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU252-E-M1A-C3.

Technischer Support