Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Lagerluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 48500 | 42500 | 14400 | 9200 | C2 | 0,171 | ||
48.57 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 48500 | 42500 | 14400 | 9200 | C4 | 0,171 | ||
48.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 20 | 30 | 64000 | 57000 | 12500 | 7800 | CN | 0,271 | |
57.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 85 | 23 | 45 | 104000 | 99000 | 10100 | 5600 | C2 | 0,562 | ||
56.38 € | 26 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 23 | 45 | 104000 | 99000 | 10100 | 5600 | CN | 0,562 | |
60.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 50 | 109000 | 107000 | 9800 | 5100 | C2 | 0,585 | ||
60.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 50 | 109000 | 107000 | 9800 | 5100 | C5 | 0,585 | ||
62.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 50 | 109000 | 107000 | 9800 | 5100 | C3 | 0,603 | ||
63.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 55 | 129000 | 130000 | 9000 | 4650 | C2 | 0,519 | ||
73.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 28 | 60 | 160000 | 155000 | 8100 | 4550 | C2 | 1,098 | ||
84.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 31 | 65 | 202000 | 210000 | 7000 | 4200 | C2 | 1,476 | ||
82.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 31 | 65 | 202000 | 210000 | 7000 | 4200 | C4 | 1,476 | ||
97.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 125 | 31 | 70 | 211000 | 226000 | 6700 | 3950 | C2 | 1,636 | ||
111.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 75 | 216000 | 237000 | 6500 | 3700 | C2 | 1,61 | ||
108.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 75 | 216000 | 237000 | 6500 | 3700 | C3 | 1,669 | |
111.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 75 | 216000 | 237000 | 6500 | 3700 | C5 | 1,61 | ||
128.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 80 | 250000 | 270000 | 6200 | 3550 | C2 | 2,066 | ||
147.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 36 | 85 | 305000 | 325000 | 5700 | 3450 | C2 | 2,605 | ||
177.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 90 | 345000 | 375000 | 5200 | 3400 | C2 | 3,34 | |
170.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 90 | 345000 | 375000 | 5200 | 3400 | C5 | 3,339 | ||
191.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 43 | 95 | 380000 | 415000 | 4850 | 3300 | C4 | 4,043 | ||
190.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | 43 | 95 | 380000 | 415000 | 4850 | 3300 | CN | 4,066 | |
224.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 46 | 100 | 430000 | 475000 | 4550 | 3150 | C2 | 4,95 | ||
224.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 46 | 100 | 430000 | 475000 | 4550 | 3150 | C5 | 4,936 | ||
323.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 215 | 58 | 120 | 640000 | 740000 | 3650 | 2700 | C2 | 8,46 | ||
413.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 230 | 64 | 130 | 760000 | 890000 | 3350 | 2500 | C2 | 10,988 | ||
406.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 230 | 64 | 130 | 760000 | 890000 | 3350 | 2500 | C4 | 11,145 | ||
515.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | 68 | 140 | 870000 | 1040000 | 3150 | 2250 | CN | 14,09 | |
665.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 270 | 73 | 150 | 1010000 | 1210000 | 2900 | 2050 | C4 | 17,61 | ||
805.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 290 | 80 | 160 | 1150000 | 1400000 | 2650 | 1900 | C4 | 23 | ||
973.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 310 | 86 | 170 | 1320000 | 1570000 | 2550 | 1780 | C4 | 27 | ||
1,200.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 86 | 180 | 1360000 | 1680000 | 2470 | 1670 | C2 | 29,2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Lagerluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften