Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22332-BE-XL-JPA-T41A-C3
Aussen - D(mm) | 340 | Breite B(mm) | 114 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 1680000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 1990000 | Grenzdrehzahl [n G](1/min) | 2250 |
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) | 1420 | Gewicht(kg) | 50,06 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 223..-BE-XL-JPA-T41A, symmetrisch mit Käfigführungsring, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen, die Teilenummer ist 22332-BE-XL-JPA-T41A-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22332-BE-XL-JPA-T41A-C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften