Pendelrollenlager 230..-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 230..-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 230..-MB, symmetrisch 3 Borde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23096-MB

Teilenummer
23096-MB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10,318.52 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 700 Breite B(mm) 165 Bohrungsdurchmesser(mm) 480
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 3800000 Radiale Belastbarkeit(N) 8100000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 930
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 550 Gewicht(kg) 218,5

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 230..-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, die Teilenummer ist 23096-MB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23096-MB.

Technischer Support