Pendelrollenlager 241..-BE-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung

Pendelrollenlager 241..-BE-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 241..-BE-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24130-BE-XL-K30-C2
24134-BE-XL-K30-C4
24138-BE-XL-K30-C2
24156-BE-XL-K30-C4
24160-BE-XL-K30-C4
24168-BE-XL-K30-C4
24172-BE-XL-K30-C4
24176-BE-XL-K30-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

932.45 €

1000 4 Arbeitstage 250100150105000015200002370127018,6

1,320.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280109170126000019000002110106026,1

1,912.62 €

1000 4 Arbeitstage 32012819016800002550000185088040,425

5,532.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 460180280330000052000001230520113,92

7,012.68 €

1000 4 Arbeitstage 500200300395000064000001100450153,15

13,551.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58024334054000008800000900370255

16,839.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60024336056000009100000890350263

18,512.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62024338058000009700000850325276

Loading...

  1. 1

Technischer Support