Pendelrollenlager 241..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 241..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 241..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24124-BE-XL-T52BW
24128-BE-XL-C2
24130-BE-XL-C2
24132-BE-XL-C2
24136-BE-XL-C2
24136-BE-XL-C5
24140-BE-XL-C2
24144-BE-XL-C5
24148-BE-XL-C4
24148-BE-XL-C5
24152-BE-XL-C4
24152-BE-XL-C5
24160-BE-XL-C2
24160-BE-XL-C4
24160-BE-XL-C5
24164-BE-XL-C4
24184-BE-XL-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

536.97 €

1000 4 Arbeitstage 20080120680000950000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)29501740CN9,857

823.35 €

1000 4 Arbeitstage 225851408000001190000Standard26501430C212,788

932.45 €

1000 4 Arbeitstage 25010015010500001520000Standard23701270C219,6

1,131.88 €

1000 4 Arbeitstage 27010916012200001800000Standard21801140C225,044

1,526.52 €

1000 4 Arbeitstage 30011818014600002170000Standard2000980C233,2

1,526.52 €

1000 4 Arbeitstage 30011818014600002170000Standard2000980C533,2

2,314.34 €

1000 4 Arbeitstage 34014020018800002800000Standard1780840C250,72

3,112.89 €

1000 4 Arbeitstage 37015022021900003250000Standard1650750C563,195

3,632.74 €

1000 4 Arbeitstage 40016024026000003900000Standard1470650C478,415

3,856.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40016024026000003900000Standard1470650C578,39

4,120.45 €

1000 4 Arbeitstage 44018026031500004900000Standard1290560C4109,485

4,199.05 €

1000 4 Arbeitstage 44018026031500004900000Standard1290560C5109,46

7,145.80 €

1000 4 Arbeitstage 50020030039500006400000Standard1100450C2155,72

7,012.68 €

1000 4 Arbeitstage 50020030039500006400000Standard1100450C4155,56

7,145.80 €

1000 4 Arbeitstage 50020030039500006400000Standard1100450C5155,45

10,132.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 54021832046000007300000Standard1010415C4199

22,115.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 700280420740000012600000Standard720270C4435

Loading...

  1. 1

Technischer Support