Pendelrollenlager 241..-BE-XL-2VSR-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Dichtung beidseitig, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut

Pendelrollenlager 241..-BE-XL-2VSR-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Dichtung beidseitig, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 241..-BE-XL-2VSR-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24122-BE-XL-2VSR-H40
24122-BE-XL-2VSR-H40-C3
24122-BE-XL-2VSR-H40-C4
24124-BE-XL-2VSR-H40
24126-BE-XL-2VSR-H40-C3
24126-BE-XL-2VSR-H40-C4
24128-BE-XL-2VSR-H40
24134-BE-XL-2VSR-H40-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

717.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18069110530000750000830CN6,7

717.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18069110530000750000830C36,7

739.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18069110530000750000830C46,7

839.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20080120680000950000740CN9,9

1,052.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210801307100001050000700C310,6

1,084.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210801307100001050000700C410,636

1,322.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 225851408000001190000660CN12,939

2,075.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28010917012600001900000530C326,4

Loading...

  1. 1

Technischer Support