Pendelrollenlager 241..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut

Pendelrollenlager 241..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 241..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24122-BE-XL-H40
24124-BE-XL-H40-C3
24148-BE-XL-H40
24152-BE-XL-H40
24156-BE-XL-H40
24164-BE-XL-H40
24172-BE-XL-H40
24180-BE-XL-H40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

438.95 €

1000 4 Arbeitstage 18069110530000750000335019606,747

513.11 €

1000 4 Arbeitstage 20080120680000950000295017409,902

3,784.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40016024026000003900000147065078,82

4,120.45 €

1000 4 Arbeitstage 440180260315000049000001290560109,95

5,532.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 460180280330000052000001230520117,5

10,132.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 540218320460000073000001010415200

16,839.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60024336056000009100000890350269

19,984.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 650250400620000010600000800300320

Loading...

  1. 1

Technischer Support