Pendelrollenlager 241..-BE-XL-K30-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut

Pendelrollenlager 241..-BE-XL-K30-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
Pendelrollenlager 241..-BE-XL-K30-H40, symmetrisch mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24160-BE-XL-K30-H40

Teilenummer
24160-BE-XL-K30-H40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7,012.68 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 500 Breite B(mm) 200 Bohrungsdurchmesser(mm) 300
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 3950000 Radiale Belastbarkeit(N) 6400000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 1100
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 450 Gewicht(kg) 154,9

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 241..-BE-XL-K30-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut, die Teilenummer ist 24160-BE-XL-K30-H40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24160-BE-XL-K30-H40.

Technischer Support