Pendelrollenlager 241..-B-K30, symmetrisch 1 Mittelbord, mit kegeliger Bohrung

Pendelrollenlager 241..-B-K30, symmetrisch 1 Mittelbord, mit kegeliger Bohrung
Pendelrollenlager 241..-B-K30, symmetrisch 1 Mittelbord, mit kegeliger Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24188-B-K30
24188-B-K30-C3
24188-B-K30-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagerluft Gewicht
(kg)

23,253.29 €

1000 4 Arbeitstage CN436

23,253.29 €

1000 4 Arbeitstage C3435,5

24,416.28 €

1000 4 Arbeitstage C4435,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 720 Breite B(mm) 280 Bohrungsdurchmesser(mm) 440
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 6400000 Radiale Belastbarkeit(N) 13200000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 710
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 255

Technischer Support