Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-2VSR, symmetrisch mit Käfigführungsring

Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-2VSR, symmetrisch mit Käfigführungsring
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-2VSR, symmetrisch mit Käfigführungsring, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS22206-E1-XL-2VSR-C4
WS22208-E1-XL-2VSR
WS22210-E1-XL-2VSR-C4
WS22211-E1-XL-2VSR-C4
WS22212-E1-XL-2VSR
WS22213-E1-XL-2VSR
WS22213-E1-XL-2VSR-C4
WS22216-E1-XL-2VSR
WS22218-E1-XL-2VSR
WS22218-E1-XL-2VSR-C4
WS22220-E1-XL-2VSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

89.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62253064000570003150C40,310

94.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 802840101000910002600CN0,546

107.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9028501090001070002440C40,71

112.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10031551290001300002250C40,001

123.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11034601600001550002030CN1,27

141.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12038652020002100001740CN1,74

143.60 €

1000 4 Arbeitstage 12038652020002100001740C41,74

200.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14040802500002700001540CN2,37

265.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16048903450003750001300CN3,8

277.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16048903450003750001300C43,8

385.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180551004300004750001140CN5,51

Loading...

  1. 1

Technischer Support