Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-2VSR-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring

Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-2VSR-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-2VSR-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS22210-E1-XL-2VSR-H40-C4
WS22211-E1-XL-2VSR-H40-C4
WS22212-E1-XL-2VSR-H40-C3
WS22213-E1-XL-2VSR-H40-C4
WS22214-E1-XL-2VSR-H40
WS22216-E1-XL-2VSR-H40-C4
WS22218-E1-XL-2VSR-H40-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Gewicht
(kg)

112.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90285010900010700024400,72

117.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100315512900013000022500,997

129.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110346016000015500020301,29

156.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120386520200021000017401,77

158.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125387021100022600016701,91

220.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140408025000027000015402,48

291.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160489034500037500013003,844

Loading...

  1. 1

Technischer Support