Zylinderrollenlager RNU..-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform RNU

Zylinderrollenlager RNU..-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform RNU
Zylinderrollenlager RNU..-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, ohne Innenring, Bauform RNU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNU1017-XL-M1A
RNU1018-XL-M1A
RNU1026-XL-M1A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Laufbahndurchmesser des Innenringes [F w]
(mm)
Gewicht
(kg)

148.23 €

1000 4 Arbeitstage 13022459300010300010400475096,50,755

148.65 €

1000 4 Arbeitstage 1402450111000124000960045501031,33

304.86 €

1000 4 Arbeitstage 2003360212000250000650035001482,72

Loading...

  1. 1

Technischer Support