Zylinderrollenlager RNU..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform RNU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RNU1056-M1

Teilenummer
RNU1056-M1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,951.34 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 420 Breite B(mm) 65 Bohrungsdurchmesser(mm) 110
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 680000 Radiale Belastbarkeit(N) 1100000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 2550
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1550 Laufbahndurchmesser des Innenringes [F w](mm) 316 Gewicht(kg) 22,8

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager RNU..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform RNU, die Teilenummer ist RNU1056-M1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNU1056-M1.

Technischer Support