Zylinderrollenlager / RNU..-E-XL-TVP2 / Bauform RNU / einreihig / Loslagerseite

Zylinderrollenlager / RNU..-E-XL-TVP2 / Bauform RNU / einreihig / Loslagerseite
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager RNU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, ohne Innenring, Bauform RNU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNU202-E-XL-TVP2
RNU203-E-XL-TVP2
RNU204-E-XL-TVP2
RNU205-E-XL-TVP2
RNU206-E-XL-TVP2
RNU207-E-XL-TVP2
RNU208-E-XL-TVP2
RNU209-E-XL-TVP2
RNU210-E-XL-TVP2
RNU212-E-XL-TVP2
RNU2204-E-XL-TVP2
RNU2205-E-XL-TVP2
RNU2206-E-XL-TVP2
RNU2207-E-XL-TVP2
RNU2208-E-XL-TVP2
RNU2209-E-XL-TVP2
RNU2210-E-XL-TVP2
RNU2211-E-XL-TVP2
RNU2212-E-XL-TVP2
RNU2212-E-XL-TVP2>A
RNU2213-E-XL-TVP2
RNU305-E-XL-TVP2
RNU307-E-XL-TVP2
RNU308-E-XL-TVP2
RNU310-E-XL-TVP2
RNU313-E-XL-TVP2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Laufbahndurchmesser des Innenringes [F w]
(mm)
Gewicht
(kg)

21.72 €

1000 4 Arbeitstage 35111510010400310001790019,30,037

22.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40122080014600265001530022,10,057

21.94 €

1000 4 Arbeitstage 47143250024700220001280026,50,085

23.15 €

1000 4 Arbeitstage 52153450027500198001160031,50,099

27.46 €

1000 4 Arbeitstage 6216460003750016300960037,50,151

28.89 €

1000 4 Arbeitstage 72175900050000141008100440,225

31.89 €

1000 4 Arbeitstage 8018630005300012500750049,50,278

35.97 €

1000 4 Arbeitstage 8519720006300010200700054,50,429

38.57 €

1000 4 Arbeitstage 9020750006900011100660059,50,352

58.37 €

1000 4 Arbeitstage 1102211200010300089005300720,595

22.06 €

1000 4 Arbeitstage 47183850031000220001110026,50,11

22.45 €

1000 4 Arbeitstage 5218415003450019800960031,50,122

26.95 €

1000 4 Arbeitstage 6220580005000016300800037,50,192

30.83 €

1000 4 Arbeitstage 72237300065000123007200440,297

36.00 €

1000 4 Arbeitstage 8023830007500012500630049,50,364

40.06 €

1000 4 Arbeitstage 8523870008200011800580054,50,392

43.71 €

1000 4 Arbeitstage 9023920008800011100530059,50,426

51.54 €

1000 4 Arbeitstage 10025117000118000100004700660,58

60.65 €

5000 4 Arbeitstage 1102815200015300089004300720,8

63.17 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 11028----280,8

71.58 €

1000 4 Arbeitstage 120311770001820008100410078,51,06

23.20 €

1000 4 Arbeitstage 621749000375001440010100340,184

36.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8021760006300012600790046,20,376

46.40 €

1000 4 Arbeitstage 90239600079000109007100520,639

55.98 €

1000 4 Arbeitstage 1102713100011400089006000650,86

93.06 €

1000 4 Arbeitstage 140332140001910006800480082,51,708

Loading...

  1. 1

Technischer Support