Pendelrollenlager 222..-E1-XL-K-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring, mit kegeliger Bohrung

Pendelrollenlager 222..-E1-XL-K-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 222..-E1-XL-K-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring, mit kegeliger Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22216-E1-XL-K-H40
22216-E1-XL-K-H40-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagerluft Gewicht
(kg)

126.14 €

1000 4 Arbeitstage CN1,97

140.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C22,081

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 140 Breite B(mm) 33 Bohrungsdurchmesser(mm) 80
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 250000 Radiale Belastbarkeit(N) 270000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 6200
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 3550

Technischer Support