Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut

Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22224-E1A-XL-M-H40
22224-E1A-XL-M-H40-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagerluft

401.28 €

1000 4 Arbeitstage CN

438.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 215 Breite B(mm) 58 Bohrungsdurchmesser(mm) 120
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 640000 Radiale Belastbarkeit(N) 740000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 3650
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 2700 Gewicht(kg) 8,85

Technischer Support