Pendelrollenlager 223..-E1-K-T41A, symmetrisch mit Käfigführungsring, mit kegeliger Bohrung, für Schwingmaschinen

Pendelrollenlager 223..-E1-K-T41A, symmetrisch mit Käfigführungsring, mit kegeliger Bohrung, für Schwingmaschinen
Pendelrollenlager 223..-E1-K-T41A, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22324-E1-XL-K-T41A-C3
22326-E1-XL-K-T41A-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

826.75 €

1000 4 Arbeitstage 26086120108000011700002850200022,44

1,033.02 €

1000 4 Arbeitstage 28093130125000013700002650182027,44

Loading...

  1. 1

Technischer Support