Pendelrollenlager 230..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 230..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 230..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23028-E1-XL-TVPB-C2
23034-E1-XL-TVPB-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

392.92 €

1000 4 Arbeitstage 21053140570000800000345023905,999

630.72 €

1000 4 Arbeitstage 2606717088000012300002800189012,03

Loading...

  1. 1

Technischer Support