Pendelrollenlager 231..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 231..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 231..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23120-E1-XL-TVPB-C4
23128-E1-XL-TVPB-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

247.18 €

1000 4 Arbeitstage 16552100450000570000400027504,172

507.98 €

1000 4 Arbeitstage 225681407600001010000300019309,717

Loading...

  1. 1

Technischer Support