Pendelrollenlager 241..-B, symmetrisch 1 Mittelbord, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 241..-B, symmetrisch 1 Mittelbord, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 241..-B, symmetrisch 1 Mittelbord

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24188-B
24188-B-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagerluft

23,253.29 €

1000 4 Arbeitstage CN

23,253.29 €

1000 4 Arbeitstage C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 720 Breite B(mm) 280 Bohrungsdurchmesser(mm) 440
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 6400000 Radiale Belastbarkeit(N) 13200000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 710
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 255 Gewicht(kg) 441,5

Technischer Support