Pendelrollenlager 232..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 232..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 232..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23220-E1A-XL-M-T30B
23222-E1A-XL-M-H151B
23228-E1A-XL-M-C3>A
23230-E1A-XL-M-C4
23232-E1A-XL-M-C4
23234-E1A-XL-M-C4
23236-E1A-XL-M-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

363.51 €

1000 4 Arbeitstage 18060,3100560000660000375024106,569

411.68 €

1000 4 Arbeitstage 20069,8110710000870000325021009,554

767.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25088140109000014000002600155015,302

992.97 €

1000 4 Arbeitstage 27096150128000016600002400140023,7

1,171.95 €

1000 4 Arbeitstage 290104160146000019100002210128029,8

1,419.98 €

1000 4 Arbeitstage 310110170164000021700002090116036,04

1,653.52 €

1000 4 Arbeitstage 320112180172000023400002010109038,38

Loading...

  1. 1

Technischer Support