Pendelrollenlager 230..-BE, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 230..-BE, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 230..-BE, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23044-BE-XL-C2
23044-BE-XL-T52BW
23048-BE-XL-C2
23048-BE-XL-C5
23048-BE-XL-T52BW
23052-BE-XL-C2
23052-BE-XL-T52BW
23056-BE-XL-T52BW
23060-BE-XL-T52BW
23060-BE-XL-T52BW-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

1,270.17 €

1000 4 Arbeitstage 3409022012600001900000Standard22301450C229,285

1,306.80 €

1000 4 Arbeitstage 3409022012600001900000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)22301450CN29,21

1,508.65 €

1000 4 Arbeitstage 3609224013500002120000Standard20801310C232,1

1,508.65 €

1000 4 Arbeitstage 3609224013500002120000Standard20801310C532

1,551.54 €

1000 4 Arbeitstage 3609224013500002120000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)20801310CN32,9

1,977.60 €

1000 4 Arbeitstage 40010426016700002600000Standard18501170C246,62

2,032.98 €

1000 4 Arbeitstage 40010426016700002600000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)18501170CN46,665

2,345.60 €

1000 4 Arbeitstage 42010628017800002850000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)17401090CN50,22

2,729.69 €

1000 4 Arbeitstage 46011830021600003450000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1570980CN67,38

2,729.69 €

1000 4 Arbeitstage 46011830021600003450000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1570980C373,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support