Pendelrollenlager 230..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 230..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 230..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23024-E1A-XL-M-C2
23024-E1A-XL-M-C5
23028-E1A-XL-M-C5
23030-E1A-XL-M-C2
23030-E1A-XL-M-T52BW
23034-E1A-XL-M-T52BW
23036-E1A-XL-M-C2
23036-E1A-XL-M-T52BW
23040-E1A-XL-M-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

281.69 €

1000 4 Arbeitstage 18046120430000580000Standard39502800C24,026

281.69 €

1000 4 Arbeitstage 18046120430000580000Standard39502800C54,021

412.52 €

1000 4 Arbeitstage 21053140570000800000Standard34502390C56,264

467.08 €

1000 4 Arbeitstage 22556150630000880000Standard32502210C27,63

479.02 €

1000 4 Arbeitstage 22556150630000880000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)32502210CN7,8

680.15 €

1000 4 Arbeitstage 260671708800001230000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)28001890CN12,586

779.03 €

1000 4 Arbeitstage 2807418010400001450000Standard26001760C216,475

834.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2807418010400001450000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)26001760CN16,472

995.51 €

1000 4 Arbeitstage 3108220012700001800000Standard23301550C222,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support