Pendelrollenlager 231..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung

Pendelrollenlager 231..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
Pendelrollenlager 231..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23148-BE-XL-K-T52BW
23152-BE-XL-K-C4
23152-BE-XL-K-T52BW-C3
23156-BE-XL-K-C2
23156-BE-XL-K-C4
23156-BE-XL-K-T52BW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

2,556.40 €

1000 4 Arbeitstage 40012824021300003150000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1700970CN60,5

2,987.83 €

1000 4 Arbeitstage 44014426026000003900000Standard1500860C484,745

3,130.75 €

1000 4 Arbeitstage 44014426026000003900000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1500860C384,78

3,590.75 €

1000 4 Arbeitstage 46014628027500004200000Standard1420790C290,6

3,523.75 €

1000 4 Arbeitstage 46014628027500004200000Standard1420790C490,5

3,691.71 €

1000 4 Arbeitstage 46014628027500004200000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1420790CN90,555

Loading...

  1. 1

Technischer Support