Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung

Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23160-BEA-XL-K-MB1-C4
23164-BEA-XL-K-MB1-C2
23164-BEA-XL-K-MB1-C4
23164-BEA-XL-K-MB1-T52BW
23168-BEA-XL-K-MB1-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

4,574.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50016030032500004950000Standard1300720C4120,97

5,827.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 54017632038000005900000Standard1170650C2158,18

5,718.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 54017632038000005900000Standard1170650C4158,44

5,990.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 54017632038000005900000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1170650CN158,04

7,518.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58019034043500006600000Standard1090600C4199

Loading...

  1. 1

Technischer Support