Pendelrollenlager 238..-B-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 238..-B-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 238..-B-MB, symmetrisch 3 Borde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23852-B-MB-C3
238/500-B-MB
238/500-B-MB-R50-140
238/670-B-MB
238/670-B-MB-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)
-

5,188.43 €

1000 4 Arbeitstage 32045260415000101000025501180C38,28
-

18,127.97 €

1000 4 Arbeitstage 62090500154000041500001120540CN62
-

19,578.22 €

1000 4 Arbeitstage 62090500154000041500001120540R50-140 μm62

19,237.28 €

1000 4 Arbeitstage 82011267023800006900000810380CN129
-

19,237.28 €

1000 4 Arbeitstage 82011267023800006900000810380C3129

Loading...

  1. 1

Technischer Support