Pendelrollenlager 239..-B-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 239..-B-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 239..-B-MB, symmetrisch 3 Borde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23960-B-MB-C2
23960-B-MB-C5
23960-B-MB-T52BW
23992-B-MB
23992-B-MB-C3
23996-B-MB
23996-B-MB-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)
-

2,355.43 €

1000 4 Arbeitstage 4209030012700002650000Standard17801000C238,965
-

2,355.43 €

1000 4 Arbeitstage 4209030012700002650000Standard17801000C539
-

2,420.63 €

1000 4 Arbeitstage 4209030012700002650000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)17801000CN38,95

7,291.38 €

1000 4 Arbeitstage 62011846022700005400000Standard1080590CN104
-

7,291.38 €

1000 4 Arbeitstage 62011846022700005400000Standard1080590C3103,5

7,989.89 €

1000 4 Arbeitstage 65012848025500006000000Standard1040570CN124
-

7,989.89 €

1000 4 Arbeitstage 65012848025500006000000Standard1040570C3124

Loading...

  1. 1

Technischer Support