Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Genauigkeitsklasse | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Lagerluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,125.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 60 | 240 | 640000 | 1370000 | Standard | 2440 | 1310 | C3 | 12,935 | ||
- | 1,351.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | 75 | 260 | 940000 | 1940000 | Standard | 2100 | 1190 | C3 | 22,66 | ||
- | 1,418.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | 75 | 260 | 940000 | 1940000 | Standard | 2100 | 1190 | C4 | 22,65 | ||
- | 1,588.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | 75 | 280 | 970000 | 2040000 | Standard | 2000 | 1100 | C3 | 23,93 | ||
- | 1,699.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | 75 | 280 | 970000 | 2040000 | Standard | 2000 | 1100 | C5 | 23,9 | ||
- | 2,776.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 440 | 90 | 320 | 1310000 | 2750000 | Standard | 1700 | 930 | C3 | 39,415 | ||
- | 2,970.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 440 | 90 | 320 | 1310000 | 2750000 | Standard | 1700 | 930 | C5 | 39,415 | ||
- | 3,228.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 460 | 90 | 340 | 1370000 | 3000000 | Standard | 1610 | 860 | C3 | 41,665 | ||
- | 3,726.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 90 | 360 | 1440000 | 3200000 | Standard | 1540 | 800 | C3 | 43,78 | ||
- | 3,912.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 90 | 360 | 1440000 | 3200000 | Standard | 1540 | 800 | C4 | 43,73 | ||
- | 4,099.00 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 90 | 360 | 1440000 | 3200000 | T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring) | 1540 | 800 | C3 | 43,78 | ||
- | 4,522.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 520 | 106 | 380 | 1780000 | 4000000 | Standard | 1340 | 750 | C3 | 73 | ||
6,080.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 560 | 106 | 420 | 1910000 | 4450000 | Standard | 1230 | 660 | CN | 71,72 | |||
- | 6,080.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 560 | 106 | 420 | 1910000 | 4450000 | Standard | 1230 | 660 | C3 | 71,65 | ||
6,711.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 600 | 118 | 440 | 2230000 | 5200000 | Standard | 1130 | 620 | CN | 96,64 | |||
- | 6,711.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 600 | 118 | 440 | 2230000 | 5200000 | Standard | 1130 | 620 | C3 | 97,4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Genauigkeitsklasse
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Lagerluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften