Pendelrollenlager 239..-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 239..-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 239..-MB, symmetrisch 3 Borde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23948-MB-C5
23952-MB-C2
23956-MB-C4
23964-MB-C4
23964-MB-C5
23964-MB-T52BW
23968-MB-C2
23968-MB-C5
23972-MB-T52BW-C3
23976-MB-C2
23976-MB-C5
23984-MB
23984-MB-C3
23988-MB
23988-MB-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)
-

1,205.18 €

1000 4 Arbeitstage 320602406400001370000Standard24401310C513,34
-

1,446.12 €

1000 4 Arbeitstage 360752609400001940000Standard21001190C223,3
-

1,667.65 €

1000 4 Arbeitstage 380752809700002040000Standard20001100C424,735
-

2,915.49 €

1000 4 Arbeitstage 4409032013100002750000Standard1700930C440,7
-

2,970.86 €

1000 4 Arbeitstage 4409032013100002750000Standard1700930C540,7
-

3,053.94 €

1000 4 Arbeitstage 4609034013700003000000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1610860CN40,79
-

3,597.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4609034013700003000000Standard1610860C243,035
-

3,453.22 €

1000 4 Arbeitstage 4609034013700003000000Standard1610860C542,98
-

4,099.00 €

1000 4 Arbeitstage 4809036014400003200000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1540800C345,22
-

4,838.58 €

1000 4 Arbeitstage 52010638017800004000000Standard1340750C268,78
-

5,040.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52010638017800004000000Standard1340750C568,6

6,080.17 €

1000 4 Arbeitstage 56010642019100004450000Standard1230660CN74,08
-

6,080.17 €

1000 4 Arbeitstage 56010642019100004450000Standard1230660C373,66

6,711.69 €

1000 4 Arbeitstage 60011844022300005200000Standard1130620CN100,8
-

6,711.69 €

1000 4 Arbeitstage 60011844022300005200000Standard1130620C3100,9

Loading...

  1. 1

Technischer Support