Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Außendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Größe (Breite) (mm) | Radiale Belastbarkeit (N) | REACH-Zertifikat | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Höhe Außenring (mm) | Breite des Lagers [T] (mm) | Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | - | 17 | 34700 | - | 36000 | - | 13760 | - | 19 | 16 | 20,25 | 10300 | 0,181 | ||
17.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | - | 20 | 43700 | - | 47500 | - | 12160 | - | 21 | 18 | 22,25 | 9300 | 0,240 | ||
- | 18.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | - | 25 | 62000 | - | 66000 | - | 12500 | - | 24 | 20 | 25,25 | 7800 | 0,372 | |
18.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | - | 25 | 58900 | - | 66000 | - | 10000 | - | 24 | 20 | 25,25 | 7800 | 0,373 | ||
22.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | - | 30 | 76000 | - | 89000 | - | 8560 | - | 27 | 23 | 28,75 | 7000 | 0,587 | ||
- | 25.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | - | 35 | 100000 | - | 113000 | - | 9400 | - | 31 | 25 | 32,75 | 6500 | 0,76 | |
- | 54.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | - | 35 | 95000 | - | 116000 | - | 9100 | - | 31 | 25 | 32,75 | 6400 | 0,79 | |
25.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | - | 35 | 95000 | - | 113000 | - | 7520 | - | 31 | 25 | 32,75 | 6500 | 0,76 | ||
30.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | - | 40 | 114000 | - | 146000 | - | 6640 | - | 33 | 27 | 35,25 | 5700 | 1,06 | ||
- | 80.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | - | 45 | 144000 | - | 187000 | - | 7200 | - | 36 | 30 | 38,25 | 5100 | 1,455 | |
36.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | - | 45 | 146000 | - | 193000 | - | 5840 | - | 36 | 30 | 38,25 | 4900 | 1,43 | ||
- | 45.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | - | 50 | 187000 | - | 237000 | - | 6600 | - | 40 | 33 | 42,25 | 4550 | 1,9 | |
45.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | - | 50 | 178000 | - | 237000 | - | 5280 | - | 40 | 33 | 42,25 | 4550 | 1,883 | ||
- | 59.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | - | 55 | 211000 | - | 270000 | - | 6100 | - | 43 | 35 | 45,5 | 4350 | 2,371 | |
- | 115.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | - | 55 | 194000 | - | 265000 | - | 5900 | - | 43 | 35 | 45,5 | 4450 | 2,466 | |
59.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | - | 55 | 200000 | - | 270000 | - | 4880 | - | 43 | 35 | 45,5 | 4350 | 2,39 | ||
- | 141.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | - | 60 | 220000 | - | 300000 | - | 5400 | - | 46 | 37 | 48,5 | 4150 | 3,06 | |
73.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | - | 60 | 230000 | - | 310000 | - | 4480 | - | 46 | 37 | 48,5 | 4050 | 2,97 | ||
104.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | - | 65 | 257000 | - | 345000 | - | 4080 | - | 48 | 39 | 51 | 3800 | 3,62 | ||
117.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | - | 70 | 295000 | - | 405000 | - | 3800 | - | 51 | 42 | 54 | 3500 | 4,38 | ||
153.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | - | 75 | 342000 | - | 475000 | - | 3560 | - | 55 | 45 | 58 | 3300 | 5,3 | ||
177.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | - | 80 | 380000 | - | 530000 | - | 3320 | - | 58 | 48 | 61,5 | 3150 | 6,384 | ||
240.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | - | 85 | 413000 | - | 580000 | - | 3120 | - | 60 | 49 | 63,5 | 3000 | 7,3 | ||
352.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 190 | - | 90 | 461000 | - | 660000 | - | 2960 | - | 64 | 53 | 67,5 | 2750 | 8,51 | ||
508.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | - | 95 | 504000 | - | 710000 | - | 2800 | - | 67 | 55 | 71,5 | 2600 | 10,1 | ||
647.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 215 | - | 100 | 580000 | - | 840000 | - | 2600 | - | 73 | 60 | 77,5 | 2360 | 12,9 | ||
- | 1,204.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 260 | 120 | 850000 | - | 1190000 | - | 2700 | 86 | 69 | 90,5 | 1840 | - | - | 22 | |
- | 4,700.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | - | 170 | 1640000 | - | 2550000 | - | 1870 | - | 120 | 100 | 127 | 1090 | 59,5 | ||
- | 6,581.34 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | - | 180 | 1440000 | - | 2170000 | - | 1810 | - | 126 | 106 | 134 | 1200 | 67 | ||
- | 9,111.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 420 | - | 200 | 2550000 | - | 3400000 | - | 1910 | - | 138 | 115 | 146 | 870 | 93,3 | |
- | 11,148.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | - | 240 | 3300000 | - | 4300000 | - | 1620 | - | 155 | 132 | 165 | 720 | 144,4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Außendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Größe (Breite)(mm)
Radiale Belastbarkeit(N)
REACH-Zertifikat
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Breite des Innenringes [B](mm)
Höhe Außenring(mm)
Breite des Lagers [T](mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften